Т2: Инструкция по монтажу для кабелей

PROFIBUS И ETHERLINE®

• Применяйте только те кабели, которые сконструированы для конкретного применения (стационарное, гибкое или особогибкое применение, скручивание, для системы троллей, применение вне помещении, прямая прокладка в грунт). Они имеют специальную кабельную конструкцию и проходили соответствующие испытания.

 

• PROFINET включает в себя 3 вида кабеля: Тип А (стационарное применение, моножила); Тип В (гибкое применение, 7-проволочный кабель) и Тип С (особогибкое применение, 19-проволочный кабель). Обычно кабели PROFINET имеют сечение AWG22.

 

• Отдельные виды кабеля (кабели сетевого напряжения, вспомогательного энергоснабжения, кабели передачи данных и сенсорные кабели для измерения) рекомендуется разделять на отдельные кабельные жгуты.• Кабели питания и кабели передачи данных должны быть расположены, как минимум, на расстоянии 10 см друг от друга, либо должен устанавливаться металлический разделитель или же кабели передачи данных должны быть помещены в металлическую гофротрубу. По возможности нужно использовать отдельный кабельный канал для каждого типа кабеля.

 

• Два кабеля всегда нужно скрещивать под прямым углом (90°)

 

.• Заземляющее экранирование всех кабелей должно входить в распределительный шкаф через специальный кабельный ввод.

 

• Для применения кабеля вне помещений мы рекомендуем применять оптоволоконный кабель. Используйте только те кабели, которые одобрены для применения вне помещений. Всегда обращайте внимание при монтаже на предупреждающие знаки (силовые кабели, газовые трубы). • Прокладывайте дублирующие кабели по принципу отделения кабельной трассы, для избежания одновременных повреждений. Прокладывая медные и оптоволоконные кабели вне кабельных каналов, их необходимо защищать и распологать в пластиковых трубах (в случае сильной механической нагрузки применять металлические трубы).

 

• Поврежденные кабели нужно заменять немедленно.

 

• Обращайте внимание на температурный диапазон кабелей. Отклонение от допустимых температур может привести к снижению механических и электрических свойств кабелей, что в свою очередь может привести к их повреждению.

 

• Нагрузка натяжения кабелей передачи данных (медных и оптоволоконных) не должна превышать допустимого максимума. В противном случае электрические свойства и затухания не гарантируются. Нагрузка натяжения всегда должна быть снижена соответствующими способами (например, кабельными вводами).

 

• Для сфер применения со скручивающими нагрузками требуются кабели специальной конструкции. Это же утверждение справедливо и для кабелей для буксируемых кабельных цепей и для систем троллей. В этих случаях кабели не являются взаимозаменяемыми.

 

• Придерживайтесь допустимых минимальных радиусов изгиба указанных в Технических данных. Превышение минимального радиуса изгиба может привести к повреждению кабеля или всей конструкции.

 

• Избегайте образования петель и попадания кабеля на острые грани.

 

• Всегда основывайтесь на принципе заземления и уравнения потенциалов при прокладке медных кабелей. Различайте прокладку во взрывоопасных (ЕХ) и безопасных зонах.

 

• Электрические, магнитные и электромагнитные поля влияют на передачу сигнала и создают наводки на электронные компоненты. На сегодняшний день «Электромагнитная совместимость» (ЭМС) является основным требованием при монтаже кабеля. Поэтому все металлические части оборудования и зданий должны быть включены в систему заземления и соответствовать концепции уравнения потенциалов.

Применяйте только экранированные кабели и коннекторы, или, в качестве альтернативы, оптоволоконные кабели и соединители, которые не подвержены электромагнитным воздействиям.

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group.